Absolutní snímače

Typecode:

BDG – FXX36-BS Series – RS485

Žádost o kontakt

Typ příruby
End hollow shaft
Rozhraní
RS485
Flange diameter
36 mm
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
UKCA
Teplota prostředí
-40…85 °C
Materiál příruby
Hliník
Krytí
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Připojovací kabely

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně