Datový nosič LF (125 kHz)
LF (125 kHz)
K dispozici v:
17 Verze
Datové nosiče LF doprovázejí obrobky v rámci celého výrobního procesu. Pokud k realizaci vaší aplikace potřebujete velký počet tagů, jsou datové nosiče od společnosti Balluff (RFID BIS L) výhodnou a spolehlivou volbou. Mnohé z nich mají funkci pouhého čtení, která vylučuje manipulaci a zajišťuje vysokou bezpečnost dat.
Charakteristiky
- kruhové datové nosiče v různých velikostech: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- chemicky odolné skleněné datové nosiče v rozměru 13 × 3 mm
- datové nosiče určené pouze ke čtení (3 nebo 5 bytů) nebo k přístupu pro čtení/zápis s kapacitou 192 bytů
- Možnosti montáže: nalepení nebo přišroubování
- k dispozici dvě varianty datových nosičů určených pouze ke čtení: s pevně nastaveným, jedinečným Unique ID o velikosti 5 bytů, nebo s možností programování 3 bytů individuálních dat podle specifikace od zákazníka
Dostupnost
17 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | UID sériové číslo, pouze snímatelné | Typ paměti | Communication | Uživatelská data, snímání/záznam | Teplota prostředí | Skladovací teplota | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS003EBIS L-103-05/L |
251 CZK | Ø 12,4 × 2 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | ||
BIS003WBIS L-203-03/L |
156.4 CZK | Ø 12,4 × 2 mm | 5 Byte | PROM | Read Only | -25...85 °C | |||
BIS0033BIS L-100-01/L |
237.4 CZK | Ø 20 × 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0034BIS L-100-05/L |
237.4 CZK | Ø 20 × 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0036BIS L-101-01/L |
251 CZK | Ø 30 × 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0037BIS L-101-05/L |
251 CZK | Ø 30 × 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS0039BIS L-102-01/L |
269.7 CZK | Ø 50 × 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003ABIS L-102-05/L |
269.7 CZK | Ø 50 × 1,6 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -25...85 °C | -40...95 °C | |
BIS003NBIS L-150-05/A |
269.7 CZK | Ø 3,15 × 13,3 mm | 4 Byte | EEPROM | Read/Write | 192 Byte | -40...85 °C | ||
BIS003RBIS L-200-03/L |
129.4 CZK | Ø 20 × 1,6 mm | 5 Byte | PROM | Read Only | -40...85 °C | -40...95 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.