Fotoelektrické senzory
Vynikající specialisté s mnohostranně zaměřeným využitím
Optoelektronické snímače od společnosti Balluff spolehlivě rozpoznávají přítomnost objektů. S konstantní jistotou kontrolují tvary, barvy, vzdálenosti nebo tloušťky dílů. A to navíc s velkou přesností. Ve srovnání s bezdotykovými spínači s indukční nebo kapacitní technologií totiž mají výrazně větší detekční rozsah.
Nabízíme senzory se všemi typy světla, od červeného a modrého světla až po infračervené a laserové technologie. V široké škále rozsahů, s potlačením pozadí i bez něj. Rozmanitost dostupných provedení vám zaručuje nejvyšší flexibilitu. Pro speciální aplikace jsou k dispozici například minisenzory, barevné senzory, světelné pásy a kontrastní snímače.
Nejdůležitější výhody
- všechny druhy světla, všechny principy funkce
- různé dosahy od blízké do vzdálené oblasti
- vyladěno podle požadavků automatizace, robotiky, montáže a manipulace
- robustní a spolehlivé, také za nepříznivých podmínek okolního prostředí
- flexibilita při plánování a montáži díky atraktivním technickým údajům
Vypínač světla
- Ideální pro detekci rozdílů v kontrastu - v závislosti na povrchu, barvě a materiálu.
- pro difuzní snímače s potlačením pozadí: spolehlivá detekce objektů s různým rozsahem, prakticky nezávislá na povrchu, barvě a materiálu.
- Cenově výhodná a snadná montáž a seřízení díky dobře viditelnému světelnému paprsku
- kratší dosahy ve srovnání s retroreflexními a průchozími senzory
- Instalace pouze jednoho elektrického zařízení
- Světelné skenery s modrým světlem pro dokonalou detekci obtížně rozpoznatelných objektů
Snímače barev
- vysoká spínací frekvence
- s displejem nebo bez něj
- robustní a vhodné pro průmyslové použití
- varianty v malém pouzdře pro prostorově úspornou instalaci
- v závislosti na typu velké dosahy do 400 mm díky intenzivním zdrojům bílého světla
- volitelně s rozhraním IO-Link pro snadné nastavení parametrů
- rozlišení libovolného množství objektů
- velmi vysoké barevné rozlišení
- nastavení parametrů podle specifické aplikace
Kontrastní senzory
- Přesné spínání pro rychlé procesy - Vysoká spínací frekvence až 30 kHz
- Různé typy světla (laser, červené/zelené/modré nebo bílé světlo).
- Dlouhé dosahy s laserem
- Dobře viditelné světelné body pro snadné vyrovnání
- Prodloužení pulzů
- Možnost externího učení
- K dispozici také s analogovým výstupním signálem
- Snadné nastavení pomocí displeje (k dispozici také bez displeje)
- Různé řady pro různé aplikace
Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna
- detekce malých rozdílů v kontrastu
- vysoká rychlost – až 8 kHz
- vysoká přesnost polohování
- flexibilní montáž, snadné nastavení
- k dispozici dodatečné funkce (parametrizovatelné)
- mechanická robustnost
- přesné spínání
- s jednocestným principem nebo jako snímače
- přímé nebo rohové optické prvky
- kompaktní provedení pro montáž na DIN lištu
- s displejem nebo bez něj
- různé druhy světla (červené nebo infračervené světlo)
- volitelně také s analogovým výstupním signálem
- různé konstrukční řady pro skleněná nebo plastová vlákna
Plastová a skleněná vlákna pro vláknové základní přístroje
- vysoká funkční rezerva
- kvalitní materiály a přesné zpracování
- homogenní optické vlastnosti
- kompaktní, flexibilní a robustní s různými materiály pláště, délkami a průměry
- funkce učení na snímači přes odpovídající vstup nebo zvlášť pohodlně přes IO-Link
- na přání s funkcí diagnostiky a sledování stavu
- dodávána také jako individuálně upravitelná vlákna
Micromote - optické senzorové hlavy
- Velký výběr senzorových hlav s nejvyšší přesností: Microspot, Nanospot, Laser, Infračervené světlo, klasické červené světlo LED.
- zesilovač pro analogové, digitální, dynamické (odkaz na řadu produktů Micromote - zesilovač pro optické senzorové hlavy) se zobrazením nastavených a skutečných hodnot
- vynikající technické vlastnosti
- optimální použití v uchopovačích
Optické snímače vzdálenosti
- Ideální pro měření vzdálenosti a monitorování krátkých, středních a dlouhých měřicích rozsahů.
- Přídavné spínací výstupy s nastavitelnými spínacími body dostupné téměř pro všechny výrobky
- Učení na senzoru prostřednictvím učícího vstupu nebo tlačítka
- Volitelně s rozhraním IO-Link pro jednoduchou parametrizaci a další funkce.