Indukční kruhové senzory a trubicové senzory
Indukční snímače
K dispozici v:
2 Série
Naše indukční prstencové a trubicové senzory pracují velmi spolehlivě a jsou předurčeny k detekci malých dílů při vysokých rychlostech objektu až 20 m/s. Díky integrovanému prodloužení impulsu až na 150 ms mohou být spínací signály spolehlivě využity řídicími systémy. Jako uživatelé můžete těžit také z jednoduché instalace. Prstencové a trubicové snímače lze totiž montovat univerzálně, uspořádat je do řad a skládat na sebe ve vzdálenosti > 20 mm.
Speciální vlastnosti
- Spolehlivý princip snímače pro vysoké rychlosti objektů
- Indukční kruhové snímače lze díky různým velikostem montovat univerzálně
- Indukční trubkové snímače lze snadno instalovat na přívodní trubku
- Možnost stohování ve vzdálenosti > 20 mm
2 Série
Série | Šířka průchodu dw | Rozměr | Spínací funkce | Spínací výstup | Typ přípojky | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RISnímač s uzavíracím kroužkem na hadici |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 × 35 × 20 mm, 80 × 45 × 20 mm, 115 × 80 × 30 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP | Konektory | |
BES TTrubkový snímač |
78,5 × 17 × 11,9 mm | Spínací kontakt (NO) | PNP | Kabel s konektorem, Konektory |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.