Kontaktní teplotní čidlo

Snímače teploty

K dispozici v:

3 Série

Kontaktní snímače teploty lze použít pro spínání a/nebo kontinuální detekci procesních teplot. Například v obráběcích strojích, mobilních strojích, čerpadlech a kompresorech nebo v hydraulice a pneumatice.

Různým požadavkům v širokém spektru aplikací mohou vyhovět varianty s displejem i bez displeje. Díky robustnímu pouzdru s krytím IP67 jsou snímače teploty vhodné i do náročných průmyslových podmínek.

Naše kontaktní snímače teploty se skládají z ochranné trubky s pevným procesním připojením a šroubují se přímo do procesu.

Speciální vlastnosti

  • Verze s otočným, snadno čitelným displejem: flexibilní instalace a snadné použití.
  • Verze bez displeje: kompaktní provedení a vysoká odolnost proti vibracím.
  • Rozhraní: Analogové signály a spínací body
  • Robustní konektor M12 pro snadnou integraci
  • Schválení UL a CE

3 Série

Série Procesní přípojka Montážní délka od dosedací plochy Materiál procesní přípojky Rozhraní Materiál pouzdra primární Rozsah měření Pevnost v tlaku max.
Akce

BFT S

Standardní provedení
NPT 1/4" vnější, G 1/2" vnější, G 1/4" vnější 25 mm, 50 mm Ušlechtilá ocel (1.4305) Analogový odpor -50...150 °C 50 bar

BFT D

S otočným, snadno čitelným displejem pro flexibilní instalaci a snadné použití
G 1/2" vnější, NPT 1/2" vnější 100 mm, 25 mm, 50 mm Ušlechtilá ocel (1.4571) Analogové napětí, Analogový proud, PNP PC/ABS -20...80 °C 150 bar

BFT T

Snímač teploty s analogovými výstupními signály 4...20 mA (vysoká odolnost proti EMC)
NPT 1/4" vnější, G 1/4" vnější 100 mm, 25 mm, 50 mm Ušlechtilá ocel (1.4571) Analogový proud Ušlechtilá ocel (1.4571) -30...150 °C 270 bar