LF hlavy čtení/zápis a antény (125 kHz)
LF (125 kHz)
K dispozici v:
5 Verze
Naše LF hlavy čtení/zápis a antény specifické pro jednotlivé aplikace a v provedení odpovídajícím průmyslovému určení umožňují jednoduchou integraci do celkového systému.
Na vyhodnocovací jednotky BIS V je možné připojit až čtyři hlavy čtení/zápis. Pro stísněné prostorové poměry jsou k dispozici čtecí hlavy v provedení M12 nebo M18 se vzdáleně umístěnou vyhodnocovací elektronikou.
Kromě toho nabízíme čtecí hlavy s rozhraním IO-Link, které se často používají v případě, že je při zpětném sledování nutné pouze rozpoznávání (Read-only).
Charakteristiky
- robustní pouzdro s třídou krytí IP 67 zajišťuje spolehlivé použití v náročných prostředích
- dosah závisí na použité kombinaci hlavy čtení/zápis a datového nosiče (viz specifikace příslušné hlavy čtení/zápis)
- připojení přes násuvný konektor M12, délka kabelu do 50 m
- k dispozici také plochá konstrukční provedení
Dostupnost
5 Verze
Objednací kód | Cena | Rozměr | Materiál pouzdra | Teplota prostředí | Akce |
---|---|---|---|---|---|
BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
5947 CZK | 80 × 80 × 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
7586.1 CZK | Ø 18 × 75 mm | Mosaz, Rozhraní, hliník, poniklovaný | 0...70 °C | |
BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
5947 CZK | Ø 30 × 82 mm | PVDF, matice PA 6.6 | 0...70 °C | |
BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
7586.1 CZK | 25 × 10 × 50 mm | ABS, GF16, Rozhraní, hliník | 0...70 °C | |
BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
7586.1 CZK | Ø 12 × 42,5 mm | Mosaz, Rozhraní, hliník, poniklovaný | 0...70 °C |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.