Ruční zařízení RFID základní jednotky
RFID-Handhelds
K dispozici v:
4 Verze
Základní zařízení řady ručních zařízení RFID je frekvenčně nezávislé a může komunikovat se všemi technologiemi RFID nabízenými společností Balluff - stejně jako vyhodnocovací jednotka Balluff BIS V. Je tedy přenosným protějškem těchto zařízení.
"Mobile BIS V" je ruční čtečka RFID s operačním systémem Android. Funguje jako vyhodnocovací jednotka RFID tím, že ovládá připojené hlavové moduly a čtecí/zapisovací hlavy. K vizualizaci a snadnému ovládání slouží velký displej s dotykovou obrazovkou. Volitelně lze povolit čtení vizuálních kódů prostřednictvím kamery nebo 1D/2D skeneru. V ruční čtečce jsou již předinstalovány aplikace pro zpracování dat, a to pro aplikace HF, LF i UHF.
K dispozici jsou také nabíjecí kolébky pro uložení a nabíjení zařízení a baterií a odpovídající napájecí jednotka se zástrčkami pro jednotlivé země.
Speciální funkce
- Kmitočtově nezávislá mobilní ruční čtečka "Mobile BIS V
- modulární konstrukce pro individuální kombinace hardwaru pro BIS M, BIS C, BIS L a BIS U
- 5" dotykový displej pro optimální vizualizaci obsahu datového nosiče
- Operační systém Android: Android™ Industrial+
- Dostupná rozhraní: WLAN, Bluetooth
- Uživatelsky přívětivé aplikace pro LF, HF a UHF s širokou škálou funkcí
- Možnost volby čtení vizuálních 1D/2D kódů
Dostupnost
4 Verze
Objednací kód | Cena | Objednací kód | Rozměr | Operační systém | Dodatečné vlastnosti | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
95959.5 CZK | BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | |
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
102443.3 CZK | BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz | |
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
12967.5 CZK | BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | |||
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
70024.5 CZK | BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.