BIS01FU

Ruční zařízení RFID základní jednotky

Typecode:

BIS V-830-3-011-B-000

Načítání...
Skupina výrobků
RFID Mobile Devices
Princip funkce
Mobilní programovací zařízení
Operační systém
Android™ 9.0*
Procesor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Operační paměť
2 GB RAM
Databáze
16 GB Flash
Indikace
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Typ baterie
Lithium-ion accu
Rozhraní 01
WLAN
Rozhraní 02
Bluetooth
Provozní napětí Ub
3.8 VDC Akumulátor
Indikace funkce
Progress indicator, LED
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Povinné příslušenství

HF-Accessories  (13.56 MHz)

LF-Accessories  (70/ 455 kHz)

UHF-Accessories (860…960 MHz)

Basic Devices

ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-04-90
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92