BIS01FW
Ruční zařízení RFID základní jednotky
Typecode:
BIS V-830-3-011-B-001
- Skupina výrobků
- RFID Mobile Devices
- Princip funkce
- Mobilní programovací zařízení
- Operační systém
- Android™ 9.0*
- Procesor
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - Operační paměť
- 2 GB RAM
- Databáze
- 16 GB Flash
- Indikace
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - Typ baterie
- Lithium-ion accu
- Rozhraní 01
- WLAN
- Rozhraní 02
- Bluetooth
- Provozní napětí Ub
- 3.8 VDC Akumulátor
- Indikace funkce
- Progress indicator, LED
- Krytí
- IP 65
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE - Dodatečné vlastnosti
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
-
Datasheet
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-90
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92