BVS004Y

3D RV0 160

Typecode:

BVS 3D-RV0-0012VC-211100-001

Načítání...
2D kódy
Kód QR
AprilTag
Aplikace
Bin Picking
Detekce objektů
Gripping point calculation
Obrazové rozlišení
1.2 MP(1280 x 960 pixelů)
Typ snímače Vision
CMOS 1/3" color global shutter
Ohnisková vzdálenost
4 mm
Materiál pouzdra
Hliník, lakovaný
Rozměr
230 x 75 x 84 mm
Rozhraní
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Připojení 1
M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, 8-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
0...50 °C
Krytí
IP 54
Technická dokumentace
  • Datasheet

Projectors

Calibration grids

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ETIM 7.0
EC001820