BIS00EN

HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

Typecode:

BIS M-402-007-002-00-S115

Načítání...
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
Ø 18 × 44,5 mm
Montáž
nekovový (volná zóna)
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 8pólový, 0,50 m, PU
Materiál pouzdra
Mosaz, Rozhraní, hliník, poniklovaný
Rozhraní
RS232
Provozní napětí Ub
19,2–26,4 V DC
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Technická dokumentace

Připojovací kabely

Držáky univerzální

Matice

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Y slučovače

Mechanické příslušenství

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01