BIS014J

Dostupný

HF hlavy čtení/zápis (13,56 MHz) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou

Typecode:

BIS M-408-045-001-07-S4

Načítání...
Doporučené příslušenství
Skupina výrobků
HF (13,56 MHz)
Rozměr
40 × 15 × 105 mm
Tvar antény
kulatý
Podporované typy datových nosičů
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
Zinek, Tlakový odlitek, poniklovaný
Rozhraní
IO-Link 1.1
Přenosový výkon
COM2 (38,4 kbaud)
Procesní data IN
10 bajtů
Procesní data OUT
10 bajtů
Provozní napětí Ub
18–30 V DC Podporuje pouze LPS/Class 2
Teplota prostředí
0...70 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Technická dokumentace

Propojovací kabely

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01