BFB0005

Základní zařízení pro plastová a skleněná vlákna

Typecode:

BFB 75K-002-N-S75

Načítání...
Konstrukční řada
75K
Rozměr
10,4 × 35,4 × 84 mm
Rozhraní
NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
Princip funkce
Světlovodné zařízení
Vstupní funkce
Kalibrace Sn
Blokování tlačítek zap/vyp
Možnost nastavení
Směr čtení LCD
Časová funkce
Výrobní nastavení (reset)
Režim normální/jemný/rychlý/široký
Doba jednotlivého impulzu
Spínací vzdálenost (Sn), 2 hodnoty
Displej zap/vyp
Doba zpoždění
Blokování tlačítek zap/vyp
Fázování na světlo/tmu
Citlivost (Sn)
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Druh světla
LED červené světlo
Připojení
Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
Materiál pouzdra
ABS
Spínací frekvence
8 000 Hz / 1 000 Hz / 125 Hz
Schválení/konformita
cULus
CE
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Úhlové držáky pro optoelektronické snímače

Plastová a skleněná vlákna

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05