Kamery PCI Express

Typecode:

BVS CA-BN - OCuLink

Předchozí označení Matrix Vision :

mvBlueNAOS

Žádost o kontakt

Doporučené příslušenství
Provedení
Průmyslová kamera
Rozhraní
PCIe
Digitální vstupy
2x PNP galvanicky oddělený
PNP
Digitální výstupy
2x PNP galvanicky oddělený
PNP
Připojení objektivu
C-Mount, jiné typy na vyžádání
Formáty obrázků
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16 *
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Rozměr
32 x 40 x 40 mm
Provozní napětí Ub
5...12 VDC
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
WEEE
UKCA
Krytí
IP 30
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

C-mount lenses

Propojovací kabely