BNI00K0

Dostupný

Komunikační adaptéry

Typecode:

BNI USB-901-014-A501

Načítání...
Doporučené příslušenství
Rozhraní
IO-Link 1.1
Připojení
USB 2.0 Mini-B
Jack (zásuvka)
Rozměr
41 x 24 x 54 mm
Materiál
Hliník
Teplota prostředí
0...45 °C
Krytí
IP 20
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Součástí dodávky
Stručný návod
Konektor, síťový zdroj
USB IO-Link Master
USB kabel
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Balluff Engineering Tool

ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08