Kamery USB3 Vision

Typecode:

BVS CA-SF4 - Standard

Předchozí označení Matrix Vision :

mvBlueFOX3-4

Žádost o kontakt

Provedení
Průmyslová kamera USB3 Vision
Rozhraní
USB 2.0/3.0
Digitální vstupy
2× PNP galvanicky oddělený
Digitální výstupy
4× PNP galvanicky oddělený
Připojení objektivu
C-Mount
Formáty obrázků
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Materiál pouzdra
Hliník, práškovaný, lakovaný
Rozměr
37 x 37 x 53.8 mm
Provozní napětí Ub
10–28 V DC
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
cULus
Krytí
IP 30
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Napájecí zdroje pro automatizaci

Adaptér

Propojovací kabely

Připojovací kabely

Držáky pro snímače Vision, kamery Smart a osvětlení

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně