Kamery USB3 Vision

Typecode:

BVS CA-SF3 - Board level

Předchozí označení Matrix Vision :

mvBlueFOX3-3M

Žádost o kontakt

Provedení
Průmyslová kamera USB3 Vision
Rozhraní
USB 2.0/3.0
Digitální vstupy
4x PNP non-isolated
Digitální výstupy
4x PNP non-isolated
Připojení objektivu
žádný
Formáty obrázků
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Materiál pouzdra
-, -
Rozměr
37 x 37 x 4.5 mm
Provozní napětí Ub
4.45...5.25 VDC
Teplota prostředí
0...45 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

S-mount lenses

C-mount lenses

Elektrické příslušenství

Propojovací kabely

Připojovací kabely