Kamery USB3 Vision
Typecode:
BVS CA-SF5 - Board level
Předchozí označení Matrix Vision :
mvBlueFOX3-5M
Žádost o kontakt
- Provedení
- Průmyslová kamera USB3 Vision
- Rozhraní
- USB 2.0/3.0
- Digitální vstupy
- 4x PNP non-isolated
- Digitální výstupy
- 4x PNP non-isolated
- Připojení objektivu
- Several options
- Formáty obrázků
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiál pouzdra
- -, -
- Rozměr
- 37 x 37 x 10.7 mm
- Provozní napětí Ub
- 4.45...5.25 VDC
- Teplota prostředí
- 0...45 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace