BAM00RT
Optické prvky: clony, filtry, čočky, deflektory
Typecode:
BOS 18-UK-2
- Princip funkce
- Deflektor BFO
- Provedení
- Optika 90°, 2 zrcadla v pouzdru
- Použití
- pro optoelektronické snímače BOS 18M
- Rozměr
- Ø 23,5 × 23,5 mm
- Materiál
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Aktivní plocha
- Přední panel
- Upevnění
- Závit M18 × 1
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-07
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-07
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-05