Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?
REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Contact & Support

Products
Industries and Solutions
Resources
Company
Ke stažení

Magnetostrikční lineární snímání polohy s tyčovou konstrukcí

Typecode:

BTL C1 - Stab BN/ZN - IO-Link

Tento produkt je k dispozici pro expresní výrobu.
Další informace.

Expresní výroba

Potřebujete produkt naléhavě? Pak využijte naši expresní výrobu: 24 - 48 hodin výroby plus doba přepravy/logistiky. (Dodací lhůtu můžete také zkrátit výběrem expresního dodání.)

Vaše objednávka bude okamžitě zkontrolována a zahájena. V individuálních případech nemusí být expresní výroba možná. O tom vás samozřejmě budeme neprodleně informovat a expresní náklady zrušíme.

Upozorňujeme, že výrobky vyrobené v expresní výrobě nelze vyměnit.

EUR
+150 EUR
Price for express production (250 EUR per item)

Žádost o kontakt

Rozhraní
IO-Link
Měřená délka
25–4 000 mm
Přesnost opakování
≤ ±10 µm
Odchylka linearity
± 50 µm
Provozní napětí Ub
18–30 V DC
Teplota prostředí
-40...85 °C
Mechanické provedení
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread
Krytí
IP67, IP69K with connector
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Mandatory accessories

Mechanická ochrana

Snímač polohy pro tyčovou konstrukci

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE / průmyslová sběrnice

Propojovací kabely