BAE00ZT

Dostupný

Strojové osvětlení

Typecode:

BAE LX-XA-BW1160A-S4

Načítání...
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provedení
Strojové osvětlení
Rozměr
Ø 45 × 1 200 mm
Jmenovité provozní napětí Ue DC
24 V
Materiál
Hliník eloxovaný
Borosilikátové sklo
Stínítko
1160 x 42 mm
Vyzařovací úhel
120 °
Druh světla
LED bílé světlo difuzní
Intenzita světla
5400 lm
Barevná teplota
5000 K
Teplota prostředí
-20...40 °C
Schválení/konformita
CE
UKCA
cULus
WEEE
Krytí
IP 67
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Likvidace

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Držáky pro snímače Vision, kamery Smart a osvětlení

Držáky univerzální

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45