BVS0199
3D RV1 210
Typecode:
BVS 3D-RV1-0124AG-1111ZZ-001
Žádost o kontakt
Popis výrobku
3D stereokamera se vyznačuje rychlou realizací, vysokou flexibilitou použití a robustním pouzdrem.
Kamera s 12 miliony 3D datových bodů a rozlišením 12 MPixelů zachytí každý detail se snímkovou frekvencí až 9 Hz v závislosti na rozlišení. Nastavitelné objektivy kamer a integrovaný projektor navíc umožňují dosáhnout optimálních výsledků bez ohledu na to, v jaké pracovní oblasti se kamera používá.
Prostřednictvím rozhraní GigE Vision lze na základě dat z kamery vytvářet vlastní 3D aplikace.
Díky softwarové knihovně, která je součástí dodávky, lze výpočet 3D automaticky přenést na grafickou kartu, čímž se zvýší výkon kamery.
- Aplikace
-
for 3D data acquisition
Bin Picking
Detekce objektů
Gripping point calculation - Obrazové rozlišení
- 12 MP (4112 x 3008 pixels)
- Typ snímače Vision
- CMOS 1,1" monochromatická globální clona
- Ohnisková vzdálenost
- 16 mm
- Materiál pouzdra
- Hliník, lakovaný
- Rozměr
- 262 x 82 x 204 mm
- Rozhraní
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0
- Připojení 1
- M12x1-Konektor, 8-pólový, A-kódovaný
- Připojení 2
- M12x1-Zásuvka, 8-pólový, X-kódovaný
- Provozní napětí Ub
- 22–26 V DC
- Teplota prostředí
- 0...45 °C
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
WEEE - Krytí
- IP 54
-
Datasheet
-
Likvidace
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
Introducing the hi-res stereo camera for demanding 3D applications
What is needed to get started with the 3D stereo camera?
How to set up the software to get started with the 3D stereo camera?
How to integrate the 3D stereo camera to 3rd party image processing libraries?
- ETIM 7.0
- EC001820