FHW02AE

Objektivy s bajonetem S

Typecode:

B5M8018C

Načítání...
Filtr
IR ořezávací filtr
Ohnisková vzdálenost
8 mm
Clona
1.8
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
500 mm
Zorný úhel horizontální
41.4 °
Zorný úhel vertikální
30.8 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Obrazové rozlišení
5 MP
Připojení objektivu
S-Mount
Rozměr
Ø 14 x 20.8 mm
Hmotnost
7 g
Doplňkový text
Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5"