FHW027P

Dostupný

Objektivy s bajonetem S

Typecode:

BM3618C

Načítání...
Filtr
IR ořezávací filtr
Ohnisková vzdálenost
3.6 mm
Clona
1.8
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
200 mm
Zorný úhel horizontální
77.0 °
Zorný úhel vertikální
54.0 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Obrazové rozlišení
1 MP
Připojení objektivu
S-Mount
Rozměr
Ø 14 x 17.93 mm
Hmotnost
6 g
Doplňkový text
Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5"