- Filtr
- IR ořezávací filtr
- Ohnisková vzdálenost
- 5.4 mm
- Clona
- 2.5
- Minimální vzdálenost objektu (MOD)
- 200 mm
- Zorný úhel horizontální
- 60.0 °
- Zorný úhel vertikální
- 46.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.3"
- Obrazové rozlišení
- 10 MP
- Připojení objektivu
- S-Mount
- Rozměr
- Ø 13.5 x 18.74 mm
- Hmotnost
- 7 g
- Doplňkový text
- Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 2/3"