- Filtr
- IR ořezávací filtr
- Ohnisková vzdálenost
- 4 mm
- Clona
- 1.8
- Minimální vzdálenost objektu (MOD)
- 200 mm
- Zorný úhel horizontální
- 86.0 °
- Zorný úhel vertikální
- 63.0 °
- Max. Sensor size
- 1/2.5"
- Obrazové rozlišení
- 5 MP
- Připojení objektivu
- S-Mount
- Rozměr
- Ø 14 x 17.44 mm
- Hmotnost
- 7 g
- Doplňkový text
- Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5"