- Filtr
- IR ořezávací filtr
- Ohnisková vzdálenost
- 12 mm
- Clona
- 5.6
- Minimální vzdálenost objektu (MOD)
- 100 mm
- Zorný úhel horizontální
- 34.4 °
- Zorný úhel vertikální
- 23.2 °
- Max. Sensor size
- 1/1.8"
- Obrazové rozlišení
- 5 MP
- Připojení objektivu
- S-Mount
- Rozměr
- Ø 14 x 11.4 mm
- Hmotnost
- 8 g
- Doplňkový text
- Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/1.8"