FHW027R

Dostupný

Objektivy s bajonetem S

Typecode:

BM3518S125ND

Načítání...
Ohnisková vzdálenost
3.5 mm
Clona
1.8
Zorný úhel horizontální
78.0 °
Zorný úhel vertikální
62.5 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Obrazové rozlišení
1.5 MP
Připojení objektivu
S-Mount
Rozměr
Ø 24 x 21.3 mm
Hmotnost
14 g
Doplňkový text
Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 1/2.5"