Terminación y conexión de cables
Disponible en:
8 Versiones
El estándar para una transmisión de datos segura
Con nuestros robustos cables de conexión, las señales, los datos y la energía se transmiten siempre de forma fiable y segura. Le garantizamos que encontrará la conexión adecuada para su aplicación industrial en nuestra amplia selección.
¿Aún no ha encontrado el producto adecuado? Visite nuestra área de productos de tecnología de conexión:
8 Versiones
Código de pedido | Precio | Cable | Conexión | Conexión 1 | Conexión 2 | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC030LBCC M415-0000-1A-001-PX0334-050 |
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | ||||
BCC0318BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050 |
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | ||||
BCC0322BCC M424-0000-2A-003-PX0434-050 |
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | M12x1-Conector, acodado, 4-polos, A-codificado | ||||
BCC032HBCC M415-0000-1A-003-PX0434-050 |
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | M12x1-Casquillo, recto, 5-polos, A-codificado | ||||
BCC032ZBCC M425-0000-1A-003-PX0434-050 |
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | M12x1-Casquillo, acodado, 5-polos, A-codificado | ||||
BCC02ZCBCC M413-0000-2A-001-PX0334-050 |
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado | ||||
BCC02ZZBCC M423-0000-2A-001-PX0334-050 |
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | M12x1-Conector, acodado, 3-polos, A-codificado | ||||
BCC031PBCC M414-0000-2A-003-PX0434-050 |
PUR Negro, 5 m, Apto para cadenas de arrastre | M12x1-Conector, recto, 4-polos, A-codificado |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.