Sensor de visión BVS E avanzado

Visión artificial

Disponible en:

0 Versiones

Con el sensor de visión BVS E avanzado de Balluff usted controla su proceso de producción de forma eficiente y fiable. La identificación de la posición del objeto y los datos de detección del proceso se envían a través de la interfaz Ethernet TCP/IP.

El rápido procesamiento de datos y la combinación de resultados de pruebas individuales aseguran un control fiable de la calidad del producto. Debido a las múltiples posibilidades de instalación de un solo sensor de visión, el cual adopta diferentes tareas de validación al mismo tiempo, se reducen precisamente los costos.

Características especiales

  • Control de calidad para piezas con posición de rotación libre
  • Alta disponibilidad del sistema gracias al cambio sencillo de la tarea de inspección al realizar cambios de lotes
  • Disponible con luz roja o infrarroja como iluminación integrada

0 Versiones

Código de pedido Precio Distancia de trabajo Distancia focal Tipo de luz Campo visual Interfaz
Acciones