Sensores de inclinación de 1 y 2 ejes

Sensores de inclinación

Disponible en:

3 Serie

Los sensores de inclinación con uno o dos ejes de medición pueden medir desviaciones de un eje horizontal o vertical de hasta 360°. Aquí tiene a su disposición diferentes principios de medición; en la versión de 1 eje, tanto sensores de inclinación basados en fluidos como basados en MEMS (sistemas microelectromecánicos). Este último es también el principio de medición de los sensores de inclinación de dos ejes. El principio MEMS dispone de chips compactos con estructuras microelectromecánicas que se mueven con la inclinación en función de la gravedad terrestre. De este modo, controlan de forma fiable los movimientos giratorios y permiten un seguimiento continuo. Esto hace que estos sensores sean perfectamente adecuados para el control optimizado de procesos.

Características especiales

Basado en fluidos

  • Interfaz Modbus y 4...20 mA disponible
  • Elevada exactitud de repetición y precisión
  • Deriva de temperatura extremadamente baja
  • Carcasa metálica robusta y compacta
  • Instalación sencilla: cuatro orificios de montaje en la carcasa

Basado en MEMS

  • Homologación UL y CE
  • Interfaces: 4...20 mA, 0...10 V
  • Amplia selección de diferentes rangos de medición
  • Montaje flexible gracias a la función de centrado (calibración)
  • Dos variantes para diferentes requisitos

3 Serie

Serie Ejes de medición Rango de medición Interfaz Material de carcasa primario
Acciones

BSI Q41

Versión compacta cuadrada con uno o dos ejes de medición
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Tensión analógica, Corriente analógica Plástico

BSI R65

Versión cúbica con uno o dos ejes de medición
1, 2 -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° Tensión analógica, Corriente analógica Plástico

BSI R11

Versión cúbica muy precisa con un eje de medición basado en fluidos
1 0...360°, -45...45° Modbus, Corriente analógica aluminio