Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
Typecode:
BTL7 -Z-NEX- Series - Digital
Solicitud de contacto
- Interfaz
- Impulso digital
- Longitud de medición
- 25...5500 mm
- Repetibilidad
- ≤ ± 5 µm
- Desviación en la linealidad
- ± 50 µm
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Versión mecánica
- Fijación rosca de 3/4 pulgadas
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Grado de protección
- l = S: IP67 con conector l = KA: IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE - Categoría Ex
-
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios