Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
Typecode:
BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP
Solicitud de contacto
- Interfaz
- EtherNet/IP
- Longitud de medición
- 25...7620 mm
- Repetibilidad
- ≤ ± 5 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Fijación rosca de 3/4 pulgadas
- Material de carcasa
- aluminio, Anodizado
- Grado de protección
- IP67 con conector
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios