Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
Typecode:
BTL B1 - Stab BN/ZN - Analog
Solicitud de contacto
- Interfaz
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Longitud de medición
- 25...4000 mm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...75 °C
- Versión mecánica
-
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread - Grado de protección
- IP67, IP69K with connector
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios