Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos
Typecode:
BTL7 -CE- Series - SSI
Solicitud de contacto
- Interfaz
- SSI
- Longitud de medición
- 25...2000 mm
- Repetibilidad
- ≤ ± 5 µm
- Desviación en la linealidad
-
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
- Fijación rosca M22
- Material de carcasa
- Acero fino (1.4404)
- Grado de protección
- IP69K
- Homologación/conformidad
-
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación