Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para entornos extremos

Typecode:

BTL7 -CE- Series - Digital

Ilustración similar

Solicitud de contacto

Interfaz
Impulso digital
Longitud de medición
25...2000 mm
Repetibilidad
≤ ± 5 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0025…2000: ± 50 µm
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Versión mecánica
Fijación rosca M22
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Grado de protección
IP69K
Homologación/conformidad
l = S, KA: CE + UKCA + cULus + WEEE
l = FA: CE + UKCA + WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.