BIS00T8

Cabezales de lectura/escritura y antenas HF (13.56 MHz)

Typecode:

BIS VM-307-001-S4

Loading...

Descripción del producto

BIS M utiliza la alta frecuencia (HF) 13.56 MHz y es conforme bien con la norma DIN ISO 15693 y/ o con la norma DIN ISO 14443. Las antenas de lectura/escritura son el elemento de unión entre el soporte de datos y el procesador. Las antenas de lectura/escritura BIS M ofrecen una seguridad de datos total. Estas están disponibles en diferentes formas y medidas, por ejemplo, como antenas lineales o de lazo, por lo que se adaptan a las necesidades.

Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 18 x 46.5 mm
Montaje
metal-free (clear zone)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443, DIN ISO 15693
Conexión
Conector, 4-polos, 0.50 m, PU
Material de carcasa
Latón, Interfaz de aluminio, Niquelado
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Datos de medición

  • Modelo CAD

  • CAE (plan electrónico)

  • Eliminación

  • Anexo

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de configuración/instalación/ensamble

  • Instrucciones de servicio

  • Vista del producto

Soportes universales

Latiguillos de conexión

Cables de conexión

Conectores autoconfeccionables

Soportes para sistemas RFID

Tuerca

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 6.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01