Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BNS02M9

Mechanické řadové polohové spínače s bezpečnostními spínacími kontakty

Typecode:

BNS 813-B04-R12-61-A-10-01

Loading...

Popis výrobku

Pro bezpečnostní funkce, jako jsou nouzové vypnutí a omezení koncové polohy bezpečnostními spínači podle normy DIN EN 60204-1 / VDE 0113.
Proces sepnutí je aktivován tuhým zdvihátkem, které nuceným otevřením ovládá mechanický spínací prvek. Tak je zajištěno sepnutí i u svařených kontaktů.
Počet bezpečnostních spínacích míst je libovolný a lze je kombinovat se standardními spínacími prvky.

Rozměr
79 × 60 × 63 mm
Materiál pouzdra
Hliník, eloxovaný
Počet spínacích míst
4× kladka
Provedení
Bezpečnost DIN EN 60204-1
Princip činnosti
1-4. Spínací místo: mechanický
Trvalý proud
1-4. Spínací místo: 6 A
Jmenovité provozní napětí Ue
1-4. Spínací místo: 250 V AC
Montáž
kolmý
Směr najíždění
podélný, rovnoběžný se šroubovací plochou
Rozjezdová rychlost
1-4. Spínací místo: 60 m/min
Vzdálenost spínacích míst
12 mm
Způsob připojení
1-4. Spínací místo: Šroubovací přípojka
Teplota prostředí
-5...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
CE, CCC, WEEE, EAC
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Model CAD

  • Likvidace

  • Náhled výrobku

  • Prohlášení o shodě

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-02
eCl@ss 8.1
27-27-06-02