Indukční senzory - Bestseller
K dispozici v:
11 Verze
Naše indukční bezdotykové spínače - spolehlivé, účinné a hospodárné pro vaše aplikace.
Automatizace je bez indukčních senzorů stěží myslitelná. Bezkontaktní detekce polohy kovových předmětů, provoz bez opotřebení a spolehlivost jsou vyžadovány všude tam, kde se používá automatizace. Ať už se jedná o strojírenství, výrobu elektroniky, automobilový průmysl, potravinářství nebo plastikářský průmysl.
Pomocí indukčních senzorů od společnosti Balluff můžete sledovat, řídit a automatizovat procesy a podmínky. A to v nejvyšší kvalitě - i v extrémních podmínkách.
Nenašli jste ještě ten správný produkt? Navštivte naši skupinu produktů indukčních senzorů:
Dostupnost
11 Verze
Objednací kód | Cena | Montáž | Rozměr | Dosah | Připojení | Spínací frekvence | Materiál pouzdra | Schválení/konformita | Tvar | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
689.9 CZK | lícující montáž | Ø 12 × 65 mm | 4 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | 2 500 Hz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12 × 1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
746.9 CZK | lícující montáž | Ø 12 × 45 mm | 4 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | 2 500 Hz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12 × 1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
1538.1 CZK | lícující montáž | Ø 12 × 45 mm | 4 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | 2 500 Hz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12 × 1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
308.8 CZK | lícující montáž | Ø 12 × 45 mm | 4 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | 350 Hz |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12 × 1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
308.8 CZK | lícující montáž | Ø 12 × 65 mm | 4 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 3pólový | 350 Hz |
Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12 × 1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
689.9 CZK | nelícující | Ø 12 × 60 mm | 8 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | 1 000 Hz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12 × 1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
689.9 CZK | nelícující | Ø 12 × 45 mm | 8 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | 1 000 Hz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12 × 1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
1452.4 CZK | lícující montáž | Ø 12 × 45 mm | 2 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | 3 500 Hz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12 × 1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
604.4 CZK | lícující montáž | Ø 12 × 65 mm | 2 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | 3 500 Hz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12 × 1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
661.5 CZK | lícující montáž | Ø 12 × 45 mm | 2 mm | Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový | 3 500 Hz | Mosaz, bez niklu, povlakovaný | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12 × 1 |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.