BES00EF

Dostupný

S-BES M S

Typecode:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

Načítání...
Rozměr
Ø 12 × 45 mm
Tvar
M12 × 1
Montáž
lícující montáž
Dosah
4 mm
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
2 500 Hz
Materiál pouzdra
Mosaz, bez niklu, povlakovaný
Aktivní plocha, materiál
PBT
Připojení
Konektory, konektor M12 × 1, 4pólový
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...70 °C
Krytí
IP 68
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
Elektrické příslušenství

Matice