Přenosné čtečky kódů
Optická identifikace
K dispozici v:
0 Verze
Ruční čtečky kódů Balluff rychle a spolehlivě čtou všechny běžné 1D, 2D a stohované čárové kódy z dokumentů a přímo označených štítků. Ruční čtečky kódů se používají v mnoha aplikacích: mimo jiné při řízení procesů doplňování zboží (systémy kanban), řízení výroby, optické identifikaci nástrojů, sledování komponent, kontrole kvality a zásob (řízení systémů kanban).
Mobilní práce
Bezdrátové verze s Bluetooth poskytují uživatelům maximální volnost pohybu. Protože bezpečný přenos dat je možný v prostředí do 100 m kolem základnové stanice.
Speciální funkce
- Spolehlivé potvrzení čtení prostřednictvím akustického signálu a dvou zelených LED diod a promítání zeleného LED bodu na přečtený kód.
- Intuitivní zaměřovací systém díky jasně viditelnému laserovému značkovacímu rámečku
- práce bez únavy díky nízké hmotnosti a ergonomickému tvaru.
0 Verze
Objednací kód | Cena | Objednací kód | Materiál pouzdra | Akce |
---|
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.