BML06HJ
Inkrementální systém měření vzdálenosti
Typecode:
BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
- Rozměr
- 10 × 25 × 35 mm
- Připojení
- Kabel, 15 m, PUR
- Materiál pouzdra
- PBT
- Rozhraní
- Digitální A/B (RS422)
- Rozlišení
- 50 µm
- Snímací vzdálenost
- 0.01...6.5 mm
- Odchylka linearity max.
- ±400 µm (z = 1–5 mm, y = ±2 mm)
- Referenční signál
- pólově periodický
- Provozní napětí Ub
- 4,75–5,25 V DC
- Teplota prostředí
- -20...80 °C
- Krytí
- IP 67
- Směr pojezdu
- podélně k tělesu
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
Povinné příslušenství
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111945
- UNSPSC 7.0901
- 41111945
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05