07.11.2023
Rodina snímačů BOS 6K nové generace
S technologií time-of-flight a modrého světla
Řada optoelektronických senzorů BOS 6K obsahuje krychlové senzory střední velikosti, které pokrývají všechny důležité principy detekce a využívají různé zdroje světla. Nejnovější generace zaujme osvědčenými, ale i zcela novými funkčními principy a technologiemi, které jsou vhodné pro ještě více aplikací v průmyslu a výrobě.
Všem senzorům této rodiny je společný tvar pouzdra, koncepce ovládání a komunikační standard IO-Link. Tato jednotnost výrazně zjednodušuje parametrizaci a integraci senzorů a zlepšuje jejich použitelnost. V kombinaci s inteligentním výstupem PNP/NPN to také snižuje počet potřebných variant.
Přesné, rychlé a s velkým dosahem: senzory BOS 6K s technologií time-of-flight.
Kromě standardních variant s červeným světlem a laserem nyní společnost Balluff nabízí také senzory na větší vzdálenost. Tyto senzory vybavené technologií time-of-flight (TOF) jsou schopny i přes své malé pouzdro bezpečně a spolehlivě detekovat objekty i na velké vzdálenosti.
Nové senzory BOS 6K s TOF představují mimořádně přesné, rychlé a univerzální řešení pro měření vzdálenosti. Využívají světelné impulsy a měří dobu, kterou potřebují k cestě k objektu a zpět. To je výhodné zejména pro potlačení pozadí, protože pozadí v blízkosti objektu lze spolehlivě odlišit od objektu a přesně změřit vzdálenost.
Multi-talent s technologií time-of-flight
Metoda time-of-flight funguje naprosto spolehlivě i na větší vzdálenosti, což znamená, že senzory lze použít na vzdálenost až 1,5 metru - navzdory jejich malé konstrukci. To otevírá zcela nové možnosti při navrhování automatizačních systémů a umožňuje velmi flexibilní použití senzorů. Výrazně menší konstrukce dosahuje stejného výkonu, jakého se dříve dosahovalo s podstatně většími senzory.
Další velkou výhodou senzorů TOF je jejich univerzálnost: lze je používat v různých prostředích, protože pracují do značné míry nezávisle na povrchu a barvě objektu. Spolehlivě detekují světlé i tmavé povrchy.
Když senzory červeného světla dosáhnou svých limitů: Senzory BOS 6K s technologií modrého světla
Vrcholem nové generace jsou senzory s technologií modrého světla pro potlačení pozadí - ideální pro spolehlivou detekci i průhledných předmětů a podobně choulostivých částí.
Použití senzorů s modrým světlem se doporučuje zejména v aplikacích, kde senzory s červeným světlem dosahují svých (fyzikálních) limitů.
Snadná hra i s obtížně rozpoznatelnými objekty
Protože modré světlo má kratší vlnovou délku než ostatní barvy viditelného světla, je méně rozptýlené a světelný paprsek je lépe zaostřený. Díky nižšímu rozptylu mohou senzory s modrým světlem rozpoznat i jemnější detaily, a proto pracují ještě spolehlivěji než jejich protějšky například s červeným světlem, v závislosti na aplikaci.
Modré světlo navíc ve srovnání s jinými barvami světla proniká méně hluboko do materiálů. Tím se minimalizuje rušení jinými objekty a povrchy - a detekce objektů je tak ještě přesnější.
Modré světlo usnadňuje rozpoznání určitých rysů nebo vlastností objektů: Dokonce i obtížně rozpoznatelné materiály nebo povrchové struktury, např. v případě průhledných nebo tmavých lesklých předmětů, jsou detekovány spolehlivěji, než by to bylo možné s červeným světlem.
"Naše robustní senzory BOS 6K se snadno nastavují - dokonce i pomocí rozhraní IO-Link - a svou rozmanitostí funkčních principů pokrývají širokou škálu průmyslových aplikací."
Stefan Hornung, produktový manažer - produktový cluster Fotoelektrické senzory
Nová generace řady senzorů BOS 6K: inovativní, všestranná, uživatelsky přívětivá.
Speciální funkce
- Nová generace snímačů se standardizovaným, prostorově úsporným designem pouzdra pro všechny varianty
- Standardizovaná koncepce ovládání a jednoduchá integrace díky IO-Link
- Robustní, prachotěsné a vodotěsné provedení pro průmyslové prostředí
- Senzory s technologií time-of-flight pro přesné měření vzdálenosti až do 1,5 m pro detekci objektů bez ohledu na jejich povrch a barvu
- Senzory s modrým světlem pro spolehlivou detekci objektů i v obtížných podmínkách; pro širokou škálu materiálů a povrchových struktur
BOS 6K s technologií time-of-flight
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- PNP/NPN/IO-Link Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, Measurement of light transit time
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 2 x 3 mm při 1.5m
- Dosah
- 0...1500 mm Rozsah nastavení 100...1500 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS 6K s technologií modrého světla
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- PNP/NPN/IO-Link Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Velikost světelné stopy
- 10 x 10 mm při 150 mm
- Dosah
- 1–200 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- PNP/NPN/IO-Link Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Velikost světelné stopy
- 10 x 10 mm při 150 mm
- Dosah
- 1–200 mm
- Připojení
- Kabel, 2 m, PVC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- PNP/NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, triangulace
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- divergentní
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Velikost světelné stopy
- 10 x 10 mm při 150 mm
- Dosah
- 1–200 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 3pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
- Fázování na světlo/tmu
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- FixFokus
- Optická zvláštnost
-
Pevné zaostření
Background suppression starting at 100 mm - Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Velikost světelné stopy
- 2 x 2 mm při 60 mm
- Dosah
- 0–80 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
- Fázování na světlo/tmu
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- FixFokus
- Optická zvláštnost
-
Pevné zaostření
Background suppression starting at 100 mm - Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Velikost světelné stopy
- 2 x 2 mm při 60 mm
- Dosah
- 0–80 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
- Fázování na světlo/tmu
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- FixFokus
- Optická zvláštnost
-
Pevné zaostření
Background suppression starting at 100 mm - Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Velikost světelné stopy
- 2 x 2 mm při 60 mm
- Dosah
- 0–80 mm
- Připojení
- Kabel, 2 m, PVC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
- Fázování na světlo/tmu
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- FixFokus
- Optická zvláštnost
-
Pevné zaostření
Background suppression starting at 100 mm - Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Velikost světelné stopy
- 2 x 2 mm při 60 mm
- Dosah
- 0–80 mm
- Připojení
- Kabel, 2 m, PVC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
-
BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
-
Powerful BKT 6K contrast sensors
-
BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link