- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- NPN spínací/rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
- Fázování na světlo/tmu
- Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- FixFokus
- Optická zvláštnost
-
Pevné zaostření
Background suppression starting at 100 mm - Charakteristika záření
- zaostřený
- Druh světla
- LED Modré světlo
- Velikost světelné stopy
- 2 x 2 mm při 60 mm
- Dosah
- 0–80 mm
- Připojení
- Kabel, 2 m, PVC
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 10–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528