- Konstrukční řada
- 6K
- Rozměr
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Rozhraní
- PNP/NPN/IO-Link Spínací kontakt / rozpínací kontakt (NO/NC)
- Vstupní funkce
-
Blokování tlačítek zap/vyp
stejná funkce jako tlačítko - Princip funkce
- Optoelektronický snímač
- Princip funkce optický
- Světelný snímač, Measurement of light transit time
- Optická zvláštnost
- Potlačené pozadí
- Charakteristika záření
- kolimovaný
- Druh světla
- Laserové červené světlo
- Velikost světelné stopy
- 2 x 3 mm při 1.5m
- Dosah
- 0...1500 mm Rozsah nastavení 100...1500 mm
- Připojení
- Konektory, konektor M8 × 1, 4pólový
- Materiál pouzdra
- ABS
- Aktivní plocha, materiál
- PMMA
- Provozní napětí Ub
- 18–30 V DC
- Schválení/konformita
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datasheet
-
Certifikát MTTF.
-
Likvidace
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04