11.09.2023

RFID přechází na mobilní zařízení

Identifikace v LF, HF a UHF aplikacích

Identifikace v LF, HF a UHF aplikacích

Jasně přiřadit objekty a produkty a kdykoli je dohledat: Naše řešení RFID vám nabízí možnost číst nosiče dat přímo ve výrobní lince. Existují však i případy mimo linku nebo stroj, kdy je třeba data číst, vizualizovat nebo měnit - a kde stacionární řešení narážejí na své limity. Proto společnost Balluff nabízí také mobilní čtečky, které lze flexibilně používat. S našimi ručními čtečkami BIS V RFID jako optimálním doplňkem stacionárních čteček lze pohodlně řešit i manuální procesy - např. při řízení zásob nebo skladů, přepracování, kontrole kvality nebo servisních a údržbářských pracích.

Mobilní, multifrekvenční, modulární

Naše portfolio RFID je velmi rozmanité. Naše ruční zařízení s modulární konstrukcí jsou přinejmenším stejně rozmanitá. Pokud chcete dynamicky a flexibilně číst/zapisovat obsah vysokofrekvenčních, nízkofrekvenčních nebo vysokofrekvenčních datových nosičů - a to pouze s jedním zařízením - je proto mobilní čtečka BIS V přesně tou správnou volbou: v kombinaci se základním zařízením, vhodným zásuvným modulem a jednou z našich čtecích/zapisovacích hlav - BIS M, L, C nebo U - vznikne individuální, flexibilní ruční čtečka. Díky aplikaci, kterou lze rovněž individuálně konfigurovat, můžete kdykoli flexibilně vizualizovat a upravovat obsah dat.

Základní zařízení jsou k dispozici v různých verzích, volitelně s integrovaným 1D/2D skenerem a kamerou nebo anténou NFC. To znamená, že kromě funkcí RFID je možné také čtení vizuálních kódů.

Speciální funkce

  • Multifrekvenční základní jednotka, individuálně a modulárně kombinovatelná
  • Moderní design chytrého telefonu s operačním systémem Android
  • optimální vizualizace obsahu datového nosiče
  • Různé odnímatelné moduly pro všechny rodiny RFID, lze kombinovat se stávajícími čtecími/zapisovacími hlavami.
  • flexibilní čtení BIS M, L, C a BIS U a (volitelně) 1D-/2D-kódů pomocí jediné základní jednotky
  • Vizualizace a editace obsahu dat v konfigurovatelné aplikaci.

BIS01FU

Ruční zařízení RFID Základní zařízení

BIS01FW

Ruční zařízení RFID Základní zařízení

BIS01H2

Ruční zařízení RFID Základní zařízení

BIS01FU

Ruční zařízení RFID Základní zařízení

Skupina výrobků
RFID Mobile Devices
Princip funkce
Mobilní programovací zařízení
Operační systém
Android™ 9.0*
Procesor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Operační paměť
2 GB RAM
Databáze
16 GB Flash
Indikace
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Typ baterie
Lithium-ion accu
Rozhraní 01
WLAN
Rozhraní 02
Bluetooth
Provozní napětí Ub
3.8 VDC Akumulátor
Indikace funkce
Progress indicator, LED
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Více informací o produktu
BIS01FW

Ruční zařízení RFID Základní zařízení

Skupina výrobků
RFID Mobile Devices
Princip funkce
Mobilní programovací zařízení
Operační systém
Android™ 9.0*
Procesor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Operační paměť
2 GB RAM
Databáze
16 GB Flash
Indikace
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Typ baterie
Lithium-ion accu
Rozhraní 01
WLAN
Rozhraní 02
Bluetooth
Provozní napětí Ub
3.8 VDC Akumulátor
Indikace funkce
Progress indicator, LED
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Dodatečné vlastnosti
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Více informací o produktu
BIS01H2

Ruční zařízení RFID Základní zařízení

Skupina výrobků
RFID Mobile Devices
Princip funkce
Mobilní programovací zařízení
Operační systém
Android™ 9.0*
Procesor
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
Operační paměť
2 GB RAM
Databáze
16 GB Flash
Indikace
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
Typ baterie
Lithium-ion accu
Rozhraní 01
WLAN
Rozhraní 02
Bluetooth
Provozní napětí Ub
3.8 VDC Akumulátor
Indikace funkce
Progress indicator, LED
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
Dodatečné vlastnosti
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
Více informací o produktu

Související témata

Downloads

  • RFID goes mobile

Máte nějaké další dotazy? Neváhejte nás, prosím, kontaktovat.