Senzory magnetického pole - Válcové spínače
K dispozici v:
25 Verze
Pro T-drážku, C-drážku nebo variabilní s montážními držáky
Snímače magnetického pole se používají především ke sledování polohy pístu u válců a chapadel. Snímač rozpoznává pole magnetu integrovaného v pístu přes stěnu pohonu.
Díky bezkontaktní detekci polohy jsou snímače magnetického pole od společnosti Balluff naprosto spolehlivé a neopotřebovávají se: žádná kontaktní eroze, žádné odskakování a pouze čisté spínací body. Poloha pístu je spolehlivě detekována i při vysokých rychlostech pohybu.
Nenašli jste ještě ten správný výrobek? Navštivte naši skupinu produktů Snímače magnetického pole:
Dostupnost
25 Verze
Objednací kód | Cena | Aplikace | Rozměr | Rozhraní | Připojení | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
1092 CZK | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | 23,5 × 5 × 5,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
1724.8 CZK | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | 9 × 4,8 × 16 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | |
BMF00L6BMF 235K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
2069.6 CZK | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | 23,5 × 6,2 × 5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
1709.2 CZK | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | 9 × 4,8 × 16 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
1525 CZK | miniaturní akční členy | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
1104.8 CZK | Pneumatický válec s drážkou T. Rozměry viz nákres v náhledu výrobku. | 23,5 × 5 × 5,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,50 m, PUR | |
BMF004CBMF 303K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
1968.6 CZK | radiálně magnetizované magnety (Schunk) | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
2642.9 CZK | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | 9 × 4,8 × 16 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 4pólový, 0,30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
1421.2 CZK | miniaturní akční členy | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M12 × 1, 4pólový, 0,50 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
1968.6 CZK | Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem. | 25,5 × 3 × 4,5 mm | PNP Spínací kontakt (NO) | Kabel s konektorem, konektor M8 × 1, 3pólový, 0,30 m, PUR |
Upravit sloupce
Vyberte, které sloupce se mají zobrazit.