BMF0049

Dostupný

S-BMF 303

Typecode:

BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3

Načítání...
Tvar drážky
variabilní
Rozměr
25,5 × 3 × 4,5 mm
Princip funkce
Snímač magnetického pole
Připojení
Konektor M8 × 1, 3pólový
Kabel
PUR, 0.3 m
Aplikace
Díky optimalizované reakční dráze mimořádně vhodné pro válce s krátkým zdvihem.
Upevnění
Přídržný úhelník BMF 303-HW*
Materiál pouzdra
LCP
Spínací výstup
PNP spínací kontakt (NO)
Spínací frekvence
30 000 Hz
Provozní napětí Ub
10–30 V DC
Teplota prostředí
-25...85 °C
Krytí
IP 67
Schválení/konformita
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentace
  • Datasheet

  • Certifikát MTTF.

  • Likvidace

Povinné příslušenství

Úhlové držáky pro snímače magnetického pole

Mechanické příslušenství

Napájecí zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Připojovací kabely

Propojovací kabely

Seřizovací pomůcka/ nástroj

Napájecí zdroje pro montáž do rozvodné skříně

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04