FHW007U

Dostupný

Objekt s bajonetem C

Typecode:

FL-CC2514A-2M

Načítání...
Teplota prostředí
-20...50 °C
Ohnisková vzdálenost
25 mm
Clona
1.4...16
Minimální vzdálenost objektu (MOD)
100 mm
Zorný úhel horizontální
19.5 °
Zorný úhel vertikální
14.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Obrazové rozlišení
2 MP
Upevnění
Šrouby
Připojení objektivu
C-Mount
Rozměr
Ø 32 × 44,9 mm
Materiál
Hliník, černý eloxovaný
Hmotnost
63 g
Doplňkový text
Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 2/3"