- Teplota prostředí
- -20...50 °C
- Ohnisková vzdálenost
- 75 mm
- Clona
- 2.8...32
- Minimální vzdálenost objektu (MOD)
- 700 mm
- Zorný úhel horizontální
- 6.9 °
- Zorný úhel vertikální
- 5.18 °
- Max. Sensor size
- 2/3"
- Obrazové rozlišení
- 2 MP
- Upevnění
- Šrouby
- Připojení objektivu
- C-Mount
- Rozměr
- Ø 34 × 63,6 mm
- Materiál
- Hliník, černý eloxovaný
- Hmotnost
- 125 g
- Doplňkový text
- Zorný úhel se vztahuje na velikost snímač 2/3"